Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.200 Direktverschraubungen
01.200.100 Direktverschraubungen in Holz
BN 968, BN 969 Sechskant-Holzschrauben
BN 969 - Sechskant-Holzschrauben (DIN 571), feuerverzinkt
Bossard Catalog
...
BN 968, BN 969 Sechskant-Holzschrauben
BN 969 - Sechskant-Holzschrauben (DIN 571), feuerverzinkt
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 969 5820750 Sechskant-Holzschraube 10x75
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
Werkstoff
BNMAT
Oberfläche
BNSURFACE
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindekerndurchmesser
D3 [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Abstand
B [mm]
Schlüsselweite
S [mm]
Schaftdurchmesser max.
DS [mm]
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
DA [mm]
Durchm.Rad.am Kopf max.
DD [mm]
Kopfhöhe
K [mm]
Eckenmaß min.
E [mm]
19
|
8x100
20
|
8x120
21
|
8x140
22
|
8x160
23
|
10x40
24
|
10x50
25
|
10x60
26
|
10x65
27
|
10x70
28
|
10x75
29
|
10x80
30
|
10x90
31
|
10x100
32
|
10x120
33
|
10x140
34
|
10x160
35
|
10x200
36
|
12x50
3202179
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
8
5.600
3.600
90.0
54
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
1395793
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
8
5.600
3.600
100.0
60
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
3245041
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
8
5.600
3.600
120.0
72
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
3245044
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
8
5.600
3.600
140.0
84
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
3245045
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
8
5.600
3.600
160.0
96
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
5403179
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
40.0
24
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
5403180
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
50.0
30
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
1395807
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
60.0
36
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
5820740
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
65.0
39
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
1395815
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
70.0
42
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
5820750
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
75.0
45
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
1395823
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
80.0
48
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
3245046
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
90.0
54
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
1395831
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
100.0
60
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
5403182
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
120.0
72
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
3245047
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
140.0
84
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
3245048
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
160.0
96
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
3245049
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
10
7.000
4.500
200.0
120
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
3245050
DIN 571
Stahl
feuerverzinkt
12
9.000
5.000
50.0
30
19.000
12.000
15.200
15.200
8.000
20.880
Komprimierte Darstellung anzeigen (57 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 969
Bestellnummer
5820750
Kurztext
Sechskant-Holzschrauben (DIN 571), feuerverzinkt
Letzte Änderung
10.03.2025 09:14:54
Einheit
Schlagworte
Direktverschraubungen
Verbindungstechnik
Klassifikationen
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-04-01 Schraube für Holz, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 10.1
23-11-01-11 Holzschraube
Ausgabe der Maßnorm
DIN 571
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
M
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Toleranzangabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Kopfform
Sechskantkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
ECLASS 6.2
23-11-01-11 Holzschraube
Ausgabe der Maßnorm
DIN 571
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
M
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Kopfform
Sechskantkopf
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
ECLASS 5.1
23-11-01-11 Holzschraube
Ausgabe der Maßnorm
DIN 571
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Produktklasse
C
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
M
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 7998
Bestellzusatz kodiert
C
Kopfform
Sechskantkopf
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
ECLASS 5.0
23-11-01-11 Holzschraube
Bestellzusätze
C
Formbuchstabe
A
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Gewindekennbuchstabe
M
Maßnorm
DIN 571
Kopfform
Sechskantkopf
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
C
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz, gemäß Norm
DIN 7998
ETIM 7.0
EC002338 Außensechskant-Holzschraube
EC000888 Holzschraube
PCon
BOLTS_COMMON_OUTERDRIVE Schrauben, Außenantrieb
Kopfform
Sechskantkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3